Kör keresztmetszetű cső horonnyal alumínium eloxált 29050-05-0230X500
- Alumínium cső 4 horonnyal
- Alkalmas elfordulás elleni biztosításhoz
Mennyiségi egység
9,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kör keresztmetszetű cső
Kivitel 1
horonnyal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
B=Szélesség
3,5
D=átmérő
30
L=Hossz
500
B1
22
B2
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
Alumínium.
Kivitel
Natúr eloxált.
Egyedi igényre
További hosszúságok (L max = 6000mm).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.