text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kör keresztmetszetű cső
Kivitel 1
horonnyal
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
B=Szélesség
3,5
D=átmérő
30
L=Hossz
1000
B1
22
B2
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
Alumínium.
Kivitel
Natúr eloxált.
Egyedi igényre
További hosszúságok (L max = 6000mm).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak