Négyszög keresztmetszetű cső alumínium eloxált 29050-4230X500
- A gyártási tűrések egyedileg össze vannak hangolva a csőszorító rendszerrel
- Anyaga: acél vagy alumínium
- Kérésre: különböző kivitelek
Mennyiségi egység
6,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Négyszög keresztmetszetű cső
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
D1=Külső átmérő
30 ±0,2
L=Hossz
500
Acélkulcs
EN AW-6060
D2
26
Kivitel
Négyszög keresztmetszetű csövek
L
max.
5000
Megnevezés
30 x 30 x 2
UNSPSC Code
31161558
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
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A négyszög keresztmetszetű zártszelvények gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
* Tömör anyag.
* Tömör anyag.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
- Vevőspecifikus szabás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.