text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Négyszög keresztmetszetű cső
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
30 ±0,3
L=Hossz
2000
Acélkulcs
1.0037
D2
26
Kivitel
Négyszög keresztmetszetű csövek
L max.
5000
Megnevezés
30 x 30 x 2
UNSPSC Code
31161557
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
Description

Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A négyszög keresztmetszetű zártszelvények gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.

* Tömör anyag.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak