text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Elfordulás elleni biztosítás
Kivitel 1
kör keresztmetszetű csövekhez
Kivitel 2
horonnyal
Alaptest anyaga
műanyag
Alaptest színe
fekete
B=Horonyhoz
3,3
D1=Külső átmérő
35
D=átmérő
30
L=Hossz
18
L1
4
L2
13,5
L3
15
L4
6
UNSPSC Code
31161557
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
Az elfordulás elleni biztosítás a műanyag csőösszekötőkkel és a hornyos kör keresztmetszetű csövekkel összekötve stabil rögzítésről gondoskodik.
Anyag
Műanyag.
Kivitel
fekete.
Accessory
29000-3030 / 29004-3030 / 29006-3030 / 29010-30 / 29014-30 / 29022-30 / 29024-30 / 29026-30 / 29028-30 / 29032-30 / 29034-30 / 29036-30 csőösszekötők, műanyag.
29050-05 Kör keresztmetszetű cső horonnyal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak