text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
t-idom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
30,1
B=Belső átmérő
30,1
C
40
D
38,4
E
38
F
48
H
39
K
78
L
87
M
58
P
45.5
R
69
S
M8x30
UNSPSC Code
31161513
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
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Kivitel
Szorítókar a rögzítéshez.
További információk
elektropolírozott.
Egyedi igényre
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Accessory

Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak