Cső-összekötő t-idom nemesacél elektropolírozott 29006-12020
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
- Kivitel: elektropolírozott
Mennyiségi egység
32,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
t-idom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
20,1
B=Belső átmérő
20,1
C
30,5
D
25
E
32
F
35
G
25
H
27
K
55,5
L
65,5
M
43
P
23
R
49,5
S
M6x18
UNSPSC Code
31161513
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
Szorítókar a rögzítéshez.
Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Accessory
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.