text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
t-idom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
12,1
B=Belső átmérő
12,1
C
30,5
D
25
E
32
F
35
G
25
H
27
K
55,5
L
65,5
M
43
P
23
R
49,5
S
M6x18
UNSPSC Code
31161513
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
Szorítókar a rögzítéshez.
Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Accessory

Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak