Cső-összekötő lábbal nemesacél elektropolírozott 29010-114
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Ø 30 és Ø 40 mm: szilikon menetburkolat
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Sales unit
29,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
with foot
Version 2
for round tubes
Form
A
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
electropolished
A=Internal diameter
14,1
G=-Width
50
L=height
37
M= length
30
B
5,7
C
27
D
25
E
35
K
38
N
5
P
23
R
21
S
M6x18
U
40
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Kivitel
Szorítókar a rögzítéshez.
Egyedi igényre
elektropolírozott.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.