Cső-összekötő keresztidom nemesacél elektropolírozott 29000-14040
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Ø 30 és Ø 40 mm: szilikon menetburkolat
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
82,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
40,17
B=Belső átmérő
40,17
C
42
D
40,4
E
40,4
L
118
P
52
Q
52
R
95,5
S
M10x35
T
M10x35
UNSPSC Code
31161513
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
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
Szorítókar a rögzítéshez.
Egyedi igényre
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.