Cső-összekötő karimával nemesacél elektropolírozott 29014-120
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 29050 kör és négyszög keresztmetszetű csövekkel
- Ø 30 és Ø 40 mm: szilikon menetburkolat
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
31,67 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
karimával
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
elektropolírozott
A=Belső átmérő
20,1
G=Szélesség
37
L=magasság
40.5
M=hossz
50
B
5,5
C
18
D
25
E
32
F
30,4
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M6x18
U
40
UNSPSC Code
31161513
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
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.