Tube clamp 2-way aluminium tumbled 29008-540
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Mennyiségi egység
47,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
jobb könyök
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
40,15
B=Belső átmérő
40,15
C
40,15
D
56
E
60
G
56
H
58
K
71
L
116
M
88
N
73
P
35
R
70
S
M10x30
T
M8x10
UNSPSC Code
31161513
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
Material
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Screws and nuts steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts, galvanised.
Screws and nuts, galvanised.
On request
Clamping levers for tightening and other diameters.
Accessory
- Round and square tubes 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.