text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Anyag
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.

A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, illetve Ø30 mm. Ha kisebb csövek rögzítéséhez vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű csőre történő átálláshoz a 29042 szűkítőhüvellyel megvalósítható a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Figyelembe veendő
Szorítócsavarok meghúzási nyomatékai:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Reducing bushes 29042
- Round and square tubes 29050
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought