text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
lábbal
Terméktípus
belső fogazással
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
G=Szélesség
50
H=Hossz
35
A
5,3 (2x)
B
15
C
25
D
6,1
E
25
F
40
M
20
N
5
P
4,5
R
5,5
S
M6-DIN 985
T
5
UNSPSC Code
31161513
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
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklólábazat cső-összekötők külső fogazatú cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklóelemmé illeszthetők össze.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak