text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
with foot
Product type
with internal toothing
Main material
aluminium
Component material
steel
Component colour
orange RAL 2004
G=-Width
125
H=Length
125
A
8,5 (4x)
C
25
D
11
E
66
K
98
L
85
M
52
N
12
S
M10
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Anyag
Alumíniumöntvény.
Anya, acél.
Kivitel
vibrációsan csiszolt.
Anya, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak