text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Csuklóelem
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Terméktípus
külső fogazással
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
25,1
C
16
D
9
E
40
F kN
4,9
G
40
H
45
K
50
L
93
M
73
Mb (Nm)
91
Mv (Nm)
94
P
33
S
M8
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
A külső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a belső fogazatú csuklódarab cső-összekötőkkel (K0484, K0486 vagy K0487) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak