text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Csuklóelem
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Terméktípus
belső fogazással
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
tiszta narancssárga, RAL 2004
A=Belső átmérő
25
C
16
D
9
E
45
F kN
4,9
G
40
H
43
K
85
L
93
Mb (Nm)
83
Mv (Nm)
94
P
33
S
M8
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Anyag
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak