text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tube clamp
Version 1
straight
Version 2
for round tubes
Form definition
with double ball joint
Main material
aluminium
Surface finish body
tumbled
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
30,1
L=Length
184
E
40
I
53
M
33
Mb (Nm)
40
N
80
R
47
UNSPSC Code
31161513
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
Description

Termékleírás
A tengelyirányú csatlakozáshoz egyenes csőcsatlakozókat használnak. Csavarozhatók úgy gépekre, mint állványokra. A 60°-ban szabadon elforgatható kettős gömbcsukló két csőcsatlakozót köt össze egyenesen.
Ez nagyon rugalmasan állítható csőszerkezetek kialakítását teszi lehetővé, és alternatívát jelent a hagyományos hegesztett szerkezetekkel szemben.
Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 30 mm-es csőcsatlakozókkal.

A gömbcsukló felületének speciális bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak