text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
lábbal
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső négyszög
40,4
B
9
C
75
D
60
E
60
F
5
G
100
H
76
K
76
L
73
M
100
N
12
P
43
Q
32
R
57
S
M8x60
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez négyszög keresztmetszetű zártszelvények további méretei.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak