Tube clamp with flange aluminium tumbled 29016-5240
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további négyszög keresztmetszetű csőméretek
Sales unit
22,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Version 2
for square tubes
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Square socket
40,4
B
9
C
40
D
60
E
60
G
100
H
76
K
75
L
70
M
100
N
10
R
57
S
M8x70
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez négyszög keresztmetszetű zártszelvények további méretei.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.