text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Version 2
for round tubes
Main material
aluminium
Surface finish body
tumbled
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
A=Internal diameter
25,2
G=-Width
75
L=height
52,5
M= length
75
B
7
C
30
D
45
E
45
H
57
K
62
N
10
R
46
S
M8x50
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak