text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Csuklóelem
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Terméktípus
belső fogazással
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
30
C
16,5
D
8,1
E
40
F
11
G
41,5
H
6,5
K
45
L
88
M
68
P
28,5
R
52,5
S
M8x25
T
M8-DIN 985
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
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklóelem cső-összekötők külső fogazatú csuklóelem cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklóelemmé kapcsolhatók össze.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, ill. Ø30 mm. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre kell átállni, akkor a 29042 sz. szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak