Cső-összekötő Csuklóelem alumínium 29024-516
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kombinálható csőösszekötő csuklódarabokkal, külső fogazással
Mennyiségi egység
13,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
Csuklóelem
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Terméktípus
belső fogazással
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
16,1
C
10,5
D
7,5
E
26
F
kN
3,6
G
29,4
H
25
K
30
L
57
M
44
Mb (Nm)
28
Mv (Nm)
9
P
21
S
M6
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklódarab cső-összekötők a külső fogazatú csuklódarab cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklódarabbá illeszthetők össze.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm,
M8: 25 Nm,
M10: 50 Nm.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Rajzi hivatkozás
1) 15°-os fogazás
Accessory
- hatlapú anya DIN 985
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
- hatlapfejű csavar DIN 933
- hengeresfejű csavar DIN 6912
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.