Cső-összekötő csukló termoplaszt 29034-118
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 180°-ban fokozatmentes állítható
- Kérésre: műanyag szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
2,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
csukló
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Terméktípus
fogazással
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
18
B=Belső átmérő
18
C
30
D
25
E
26,5
F
25
H
45
L
90
M
45
P
21
R
34
S
M6x18
UNSPSC Code
31161513
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
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, illetve Ø30 mm. Ha kisebb csövek rögzítéséhez vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű csőre történő átálláshoz a 29042 szűkítőhüvellyel megvalósítható a megfelelő illesztés.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
A kör keresztmetszetű csövek alapmérete Ø18 mm, illetve Ø30 mm. Ha kisebb csövek rögzítéséhez vagy kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű csőre történő átálláshoz a 29042 szűkítőhüvellyel megvalósítható a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Figyelembe veendő
Szorítócsavarok meghúzási nyomatékai:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Szűkítőhüvelyek 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.