Cső-összekötő csukló alumínium vibrációsan csiszolt 29034-1550
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 180°-ban fokozatmentes állítható
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Mennyiségi egység
51,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
csukló
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Terméktípus
fogazással
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
50,2
B=Belső átmérő
50,2
C
70
D
66
E
66
H
115
L
230
M
115
P
58
R
78
S
M10x50
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.