text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
csukló
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Terméktípus
fogazással
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
60,3
B=Belső átmérő
60,3
C
80
D
80
E
80
F
80
G
85
H
85
K
260
L
273
M
135
P
68
R
93
S
M12X50
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak