Cső-összekötő csukló alumínium vibrációsan csiszolt 29032-1518
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- 180°-ban fokozatmentes állítható
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Mennyiségi egység
25,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
csukló
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Terméktípus
fogazással
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
18,1
B=Belső átmérő
18,1
C
25
D
26
E
29,4
F
30
G
26
H
27
K
84
L
95,5
M
44
P
21
R
37,5
S
M06X26
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.