text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
csukló
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Terméktípus
fogazással
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
12,1
B=Belső átmérő
12,1
C
25
D
26
E
29,4
F
30
G
26
H
27
K
84
L
95,5
M
44
P
21
R
37,5
S
M06X26
UNSPSC Code
31161513
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
Alumíniumöntvény.
Hengeresfejű csavar, DIN 7984 és hatlapú anya, DIN 985, acél.
Kivitel
koptatócsiszolt.
Horganyzott hengeresfejű csavar, hatlapfejű csavar és hatlapú anya.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak