Cső-összekötő keresztidom termoplaszt 29004-3030
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Négyszög és kör keresztmetszetű csövek kombinációja
- Kérésre: műanyag szorítókar rögzítéshez
Mennyiségi egység
7,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső négyszög
30
B=Belső átmérő
30
UNSPSC Code
31161513
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
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A keresztidom cső-összekötővel négyszög és kör keresztmetszetű 30 mm-es csövek rögzíthetők. Ha kisebb csöveket kellene rögzíteni vagy tetszés szerint kör keresztmetszetűről négyszög keresztmetszetű zártszelvényre kell átállni, akkor a 29040 vagy a 29042 sz. szűkítőhüvellyel elérhető a megfelelő illesztés.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Szűkítőhüvelyek 29040 és 29042
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050
- Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.