Cső-összekötő keresztidom alumínium vibrációsan csiszolt 29000-523030
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Mennyiségi egység
19,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
30,2
B=Belső átmérő
30,2
C
38
D
45
E
45
G
44
H
64
K
64
L
83
M
44
R
46
S
M8x45
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.