text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
keresztidom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső átmérő
50,22
B=Belső átmérő
30,1
C
45
D
65
E
65
G
65
H
45
K
98
L
137,5
P
44
Q
44
R
108,5
S
M10x35
T
M10x35
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak