text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
t-idom
Kivitel 2
négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
vibrációsan csiszolt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső négyszög
40,4
B=Belső négyszög
40,4
C
60
D
60
E
60
G
129
H
75
L
136
M
99
Q
40
R
57
S
M8x60
T
30
U
57
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium öntvény.
Szorítócsavar anyával, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Szorítócsavar anyával, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez négyszög keresztmetszetű zártszelvények további méretei.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak