Cső-összekötő t-idom alumínium horganyzott 29006-53030
- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez és további átmérők
Sales unit
15,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
t-idom
Kivitel 2
kör keresztmetszetű csövekhez
Alak
A
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
acél
A=Belső átmérő
30,1
B=Belső átmérő
30,1
C
38
D
40
E
45
F
53
G
40
H
42,5
K
80
L
93
M
60
P
33
R
72,5
S
M8x25
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.