text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
jobb könyök
Kivitel 2
kör és négyszög keresztmetszetű csövekhez
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
A=Belső négyszög
30,1
B=Belső átmérő
30,3
C
40
D
40
H
45
L
116
M
78
N
45
S
M8x25
S1
M8X35
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
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A csőösszekötő könyökidom alkalmas 30 mm-es négyszög és kör keresztmetszetű csövek csatlakoztatására. Ha kisebb csöveket kell rögzíteni vagy négyszög keresztmetszetűről kör keresztmetszetű csőre kell átállni, akkor a K0491 vagy K0492 szűkítőhüvellyel alakítható ki a megfelelő illesztés.
Accessory
Kör és négyszög keresztmetszetű csövek 29050.
Kör keresztmetszetű csövek, alumínium, horonnyal 29050-05.
Szűkítőhüvelyek 29040 és 29042 .
Szorítókarok, műanyag, hosszabbított vállal 06611-50.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak