Zárócsavar légtelenítővel termoplaszt fekete 28029-242100
- Üzemi hőmérséklet 100 °C-ig
- Opcionálisan légtelenítő furattal
Mennyiségi egység
2,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítővel
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
G1
D=külső átmérő
42
D3
5
L
10,5
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
SW
36
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
A B-alak oldalt a hatlapú csavarfejnél rendelkezik egy légtelenítőfurattal, amelynek átmérője 2 - 3,5 mm a zárócsavar méretétől függően.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat
2) Légtelenítőfurat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.