text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Screw plug
Version 1
with ventilation
Version 2
with dipstick
Form
B
Main material
thermoplastic
Main colour
black
D1=Diameter/Thread
G3/8
D=outside diameter
22
D3
4
Kind of fastening
screw in
L
7,5
L1
10
SW
18
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
A B-alak oldalt a hatlapú csavarfejnél rendelkezik egy légtelenítőfurattal, amelynek átmérője 2 - 3,5 mm a zárócsavar méretétől függően.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak