text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
G1
D=külső átmérő
42
D3
5
L
10,5
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
SW
36
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak