Zárócsavar légtelenítő nélkül termoplaszt fekete 28029-1282015
- Üzemi hőmérséklet 100 °C-ig
- Opcionálisan légtelenítő furattal
Mennyiségi egység
1,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
M20X1,5
D=külső átmérő
28
D3
4
L
8
L1
10
Rögzítési mód
becsavarás
SW
24
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.