text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
leeresztési jellel
Alak
C
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
G1 1/2
D=külső átmérő
58
L
10
L1
14,5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
50
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak