Zárócsavar légtelenítő nélkül termoplaszt fekete 28028-3191415
- Hőálló 100 °C-ig
Mennyiségi egység
0,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
leeresztési jellel
Alak
C
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
M14X1,5
D=külső átmérő
19,5
L
7
L1
9
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
17
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.