Zárócsavar légtelenítő nélkül termoplaszt fekete 28028-319014
- Hőálló 100 °C-ig
Sales unit
0,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
Version 2
with drain symbol
Form
C
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Diameter/Thread
G1/4
D=outside diameter
19,5
Kind of fastening
screw in
L
7
L1
9
SW
17
Tightening
torque
max. Nm
5
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
Description
Anyag
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.