Screw plug without vent thermoplastic black 28020-35034
- Permanent application temperature 100°C
- Short-term application temperature 120°C
- Fibreglass reinforced
- On request: O-ring or higher strength materials
Mennyiségi egység
€0.83
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
D1=Diameter/Thread
G3/4
D=outside diameter
35
Kind of fastening
screw in
L
4
L1
10,5
SW
12
Tightening
torque
max. Nm
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
Material
Thermoplastic polyamide 66, reinforced with 30% fibreglass.
Version
Black. Flat seal asbestos-free
Temperature range
Temperature resistant with oil up to 100°C.
On request
O-ring or materials with higher stability.
Drawing reference
1) flat seal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.