text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Kivitel 2
betöltési jellel
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
G1 1/2
D=külső átmérő
55
L
14,7
L1
14,5
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt, poliamid 66. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
fekete.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak