text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Átmérő/Menet
M48X2
D=külső átmérő
55
L
24
L1
17
Rögzítési mód
becsavarás
SW
24
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél 1.0737.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Üzemi hőmérséklet: -20 °C / +100 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak