Zárócsavar légtelenítő nélkül automataacél horganyzott 28021-40001
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C ... +100 °C
- Üzemi nyomás 70 bar-ig
Mennyiségi egység
4,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Átmérő/Menet
G1
D=külső átmérő
40
L
22
L1
16
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél 1.0737.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
O-gyűrű, gumi (NBR), 90 Shore.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Üzemi hőmérséklet: -20 °C / +100 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.