Zárócsavar légtelenítő nélkül nemesacél fémtiszta 28013-2001215
- Hengeres belső menetű furatok lezárására
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
1,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 906
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
R1/2
L
10
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
Description
Anyag
Acél vagy 1.4571 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A belső hatlapú fejjel és kúpos menettel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.