Zárócsavar légtelenítő nélkül alumínium fémtiszta 28027-221815
- Külső hatszög kulcsnyílással
Mennyiségi egység
3,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alak
C
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
M18X1,5
L
7
L1
10
Rögzítési mód
becsavarás
SW
22
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
Alumínium.
Kivitel
fémtiszta. Lapos tömítés, azbesztmentes
Egyedi igényre
Fedél OIL felirattal.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.