Zárócsavar légtelenítő nélkül nemesacél A4 fémtiszta 28016-202215
- Hengeres belső menetű furatok lezárására
Sales unit
3,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 910
Alaktípus
A
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
M22X1,5
D
27
K
8
L
14
L1
4
Rögzítési mód
becsavarás
SW
19
UNSPSC Code
31161511
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4571.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az összekötővel és külső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Accessory
Tömítőgyűrűk, DIN 7603 réz, alumínium vagy nemesacél K2078.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.