Zárócsavar légtelenítő nélkül nemesacél A4 fémtiszta 28016-20038
- Hengeres belső menetű furatok lezárására
Mennyiségi egység
1,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 910
Alaktípus
A
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
G3/8
D
22
K
6
L
12
L1
3
Rögzítési mód
becsavarás
SW
17
UNSPSC Code
31161511
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél 1.4571.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az összekötővel és külső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Accessory
Tömítőgyűrűk, DIN 7603 réz, alumínium vagy nemesacél K2078.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.