text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 908
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
G3/4
D
32
K
4
L
16
Rögzítési mód
becsavarás
SW
12
UNSPSC Code
31161511
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
Material

Steel or stainless steel 1.4571.

Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Note
Screw plugs with collar and hexagon socket for plugging holes with parallel threads.
Accessory
DIN 7603 sealing washers, copper, aluminium or stainless steel 23901.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak